10SS-MSJ-IR 24:1/SSE-1/SSE-2/FA/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Stal nierdzewnaPrzekładnia ślimakowa calowa Maszynowy dźwignik śrubowy, Inverted Rotating, 3.33 ton Udźwig, 24:1 Przełożenie, Travel Nut Position A
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 144.0 in  Z dokładnością do 0,01 cala
- Odporność na korozję do wymagających środowisk
- Niski poziom hałasu
- Idealny do obciążeń pionowych i lekkich
- Bezpieczny dla obciążeń statycznych